Príruba, Spájkovanie
006-1174
Štandardný prípoj: ASME B 16.22, Špec. materiálu: Mosadz, Použité pre produkt: PHT 85; PHTQ 85
006-1174
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Forma príruby | Oválny |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Konštrukcia príruby | Jazýčkový |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | FLANGE |
| Množstvo po formátoch balenia | 12 pc |
| Názov výrobku | Flange set |
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | PHT 85PHTQ 85 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Flanges |
| SCIP dokumentácia č. | 50a7ef8c-f38a-428a-968c-7c454ce3964c |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | FA Spareparts and Acc |
| Špec. materiálu | Mosadz |
| Štandardný prípoj | ASME B 16.22 |
| Typ prípoja | Spájkovanie |
| Typ výrobku | Príruba |
| Veľkosť prípoja [palce] | 1 1/8 in |
| Verzia príruby | 2.0 |
| Zahrnuté súčasti | 1 príruba1 tesnenie |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.498 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.456 Kilogram |
| Objem | 0.841 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422100201 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |