Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Brass

Príruba, Spájkovanie

006-1157

Štandardný prípoj: ASME B 16.22, Špec. materiálu: Mosadz, Použité pre produkt: FA 20

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Forma prírubyOválny
Formát baleniaMulti balenie
Konštrukcia prírubyDrážkaJazýčkový
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionFlange set 1 1/8 in Soldering (FA 20)
Množstvo po formátoch balenia12 pc
Názov výrobkuFlange set
Obsah batérieNo
Použité pre produktFA 20
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
Rozmery rozpernej skrutkyM12 x 160 mm
Špec. materiáluMosadz
Štandardný prípojASME B 16.22
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prípojaSpájkovanie
Typ výrobkuPríruba
Veľkosť prípoja [palce]1 1/8 in
Verzia príruby2.3
Zahrnuté súčasti2 príruby2 tesnenia2 rozperné skrutky4 matice

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.173 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.172 Kilogram
Objem0.854 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422077435
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm