Príruba, 15 mm, Spájkovanie
006-1150
Štandardný prípoj: ASME B 16.22, Špec. materiálu: Mosadz, Použité pre produkt: FA 15
006-1150
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Forma príruby | Oválny |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Konštrukcia príruby | DrážkaJazýčkový |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Flange set 1/2 in Soldering (FA 15) |
| Množstvo po formátoch balenia | 12 pc |
| Názov výrobku | Flange set |
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | FA 15 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Flanges |
| Rozmery rozpernej skrutky | M12 x 127 mm |
| Špec. materiálu | Mosadz |
| Štandardný prípoj | ASME B 16.22 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ prípoja | Spájkovanie |
| Typ výrobku | Príruba |
| Veľkosť prípoja [palce] | 1/2 in |
| Veľkosť pripojenia [mm] | 15 mm |
| Verzia príruby | 1.1 |
| Zahrnuté súčasti | 2 príruby2 tesnenia2 rozperné skrutky4 matice |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.854 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.729 Kilogram |
| Objem | 0.854 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422077459 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |