Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

NRVA 65

006-1138

Použité pre produkt: NRVA 65, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 2

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípojaM12
Dĺžka skrutky [mm]200 mm
Dĺžka skrutky [palce]7.874 in
Dĺžka závitu [palce]0.984 in
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionStaybolt set NRVA 65
Špecifické vybavenie
Hodnota
Množstvo po formátoch balenia2 pc
Názov výrobkuStaybolt set
Obsah batérieNo
Použité pre produktNRVA 65
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prípojaZávit
Typ výrobkuPríslušenstvo
Typové označenieSúprava rozperných skrutiek

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom2.396 Kilogram
Hmotnosť bez obalu2.196 Kilogram
Objem1.418 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422110583
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm