Staybolt set NRVA 40/50, EVRA 20; EVR 25; EVR 20; EVRA 25; NRVA 50; NRVA 40
006-1137
Staybolt set NRVA 40/50, Použité pre produkt: EVRA 20; EVR 25; EVR 20; EVRA 25; NRVA 50; NRVA 40, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 12
006-1137
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivá | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia prípoja | M12 |
| Dĺžka skrutky [mm] | 167 mm |
| Dĺžka skrutky [palce] | 6.575 in |
| Dĺžka závitu [palce] | 0.866 in |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Staybolt set NRVA 40/50 |
| Množstvo po formátoch balenia | 12 pc |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Názov výrobku | Staybolt set |
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | EVR 20EVR 25EVRA 20EVRA 25NRVA 40NRVA 50 |
| Použité pre produkt, komentáre | bez filtra |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Flanges |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ prípoja | Závit |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
| Typové označenie | Súprava rozperných skrutiek |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.633 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.601 Kilogram |
| Objem | 0.521 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422110439 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |