Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

BOLTESĆT, FA 20

006-1136

BOLTESĆT, Použité pre produkt: FA 20, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 20

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípojaM12
Dĺžka skrutky [mm]206 mm
Dĺžka skrutky [palce]8.110 in
Dĺžka závitu [palce]0.866 in
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionBOLTESĆT
Množstvo po formátoch balenia20 pc
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuStaybolt set
Obsah batérieNo
Použité pre produktFA 20
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prípojaZávit
Typ výrobkuPríslušenstvo
Typové označenieSúprava rozperných skrutiek

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.293 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.288 Kilogram
Objem0.064 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422111252
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm