Príruba, 15 mm, Tupý zvar
006-1127
Štandardný prípoj: EN 10220, Špec. materiálu: Oceľ, Použité pre produkt: PHT 85; PHTQ 85
006-1127
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Forma príruby | Oválny |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Konštrukcia príruby | Drážka |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Flange 15 mm Butt Weld (FA 20) |
| Množstvo po formátoch balenia | 40 pc |
| Názov výrobku | Flange set |
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | PHT 85PHTQ 85 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Flanges |
| Špec. materiálu | Oceľ |
| Štandardný prípoj | EN 10220 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ prípoja | Tupý zvar |
| Typ výrobku | Príruba |
| Veľkosť prípoja [palce] | 1/2 in |
| Veľkosť pripojenia [mm] | 15 mm |
| Verzia príruby | 2.0 |
| Zahrnuté súčasti | 1 príruba1 tesnenie |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.506 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.28 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.253 Liter |
| EAN/UPC | 5702422100232 |