Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Groove - Steel

Príruba, 15 mm, Tupý zvar

006-1126

Štandardný prípoj: EN 10220, Špec. materiálu: Oceľ, Použité pre produkt: PHT 85; PHTQ 85

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Forma prírubyOválny
Formát baleniaMulti balenie
Konštrukcia prírubyJazýčkový
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionFlange 15 mm Butt Weld (FA 20)
Množstvo po formátoch balenia40 pc
Názov výrobkuFlange set
Obsah batérieNo
Použité pre produktPHT 85PHTQ 85
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
Špec. materiáluOceľ
Štandardný prípojEN 10220
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prípojaTupý zvar
Typ výrobkuPríruba
Veľkosť prípoja [palce]1/2 in
Veľkosť pripojenia [mm]15 mm
Verzia príruby2.0
Zahrnuté súčasti1 príruba1 tesnenie

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.496 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.48 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.253 Liter
EAN/UPC5702422099994