Príruba, 6 mm, Tupý zvar
006-1119
Štandardný prípoj: EN 10220, Špec. materiálu: Oceľ, Použité pre produkt: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3
006-1119
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Forma príruby | Oválny |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Konštrukcia príruby | Drážka |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Flange 6 mm Butt Weld |
| Množstvo po formátoch balenia | 16 pc |
| Názov výrobku | Flange set |
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | CVKCVMEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3NRVA 15NRVA 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Flanges |
| Špec. materiálu | Oceľ |
| Štandardný prípoj | EN 10220 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ prípoja | Tupý zvar |
| Typ výrobku | Príruba |
| Veľkosť prípoja [palce] | 1/4 in |
| Veľkosť pripojenia [mm] | 6 mm |
| Verzia príruby | 1.0 |
| Zahrnuté súčasti | 1 príruba1 tesnenie |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.288 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.26 Kilogram |
| Objem | 0.315 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422100072 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |