Príruba, 25 mm, Tupý zvar
006-1117
Štandardný prípoj: EN 10220, Špec. materiálu: Oceľ, Použité pre produkt: FA 25; 38E; EVSA 35; PHTQ 125; PHT 125
006-1117
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Forma príruby | Štvorhranný |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Konštrukcia príruby | Jazýčkový |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | FLANGESĆT 1 IN |
| Množstvo po formátoch balenia | 10 pc |
| Názov výrobku | Flange set |
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | 38EEVSA 35FA 25PHT 125PHTQ 125 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Flanges |
| Špec. materiálu | Oceľ |
| Štandardný prípoj | EN 10220 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ prípoja | Tupý zvar |
| Typ výrobku | Príruba |
| Veľkosť prípoja [palce] | 1 in |
| Veľkosť pripojenia [mm] | 25 mm |
| Verzia príruby | 5.0 |
| Zahrnuté súčasti | 2 príruby |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.996 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.974 Kilogram |
| Objem | 0.86 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422077411 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |