Príruba, 20 mm, Tupý zvar
006-1115
Štandardný prípoj: EN 10220, Špec. materiálu: Oceľ, Použité pre produkt: FA 20
006-1115
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Forma príruby | Oválny |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Konštrukcia príruby | DrážkaJazýčkový |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Flange set 20 mm Butt Weld (FA 20) |
| Množstvo po formátoch balenia | 12 pc |
| Názov výrobku | Flange set |
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | FA 20 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Flanges |
| Rozmery rozpernej skrutky | M12 x 160 mm |
| Špec. materiálu | Oceľ |
| Štandardný prípoj | EN 10220 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ prípoja | Tupý zvar |
| Typ výrobku | Príruba |
| Veľkosť prípoja [palce] | 3/4 in |
| Veľkosť pripojenia [mm] | 20 mm |
| Verzia príruby | 2.1 |
| Zahrnuté súčasti | 2 príruby2 tesnenia2 rozperné skrutky4 matice |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.34 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.241 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.838 Liter |
| EAN/UPC | 5702422077367 |