Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Steel

Príruba, 20 mm, Tupý zvar

006-1113

Štandardný prípoj: EN 10220, Špec. materiálu: Oceľ, Použité pre produkt: FA 15

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Forma prírubyOválny
Formát baleniaMulti balenie
Konštrukcia prírubyDrážkaJazýčkový
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionFlange set 20 mm Butt Weld (FA 15)
Množstvo po formátoch balenia12 pc
Názov výrobkuFlange set
Obsah batérieNo
Použité pre produktFA 15
Product lineIndustrial Refrigeration
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaFlanges
Rozmery rozpernej skrutkyM12 x 127 mm
Špec. materiáluOceľ
Štandardný prípojEN 10220
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prípojaTupý zvar
Typ výrobkuPríruba
Veľkosť prípoja [palce]3/4 in
Veľkosť pripojenia [mm]20 mm
Verzia príruby1.1
Zahrnuté súčasti2 príruby2 tesnenia2 rozperné skrutky4 matice

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.774 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.74 Kilogram
Objem0.854 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422077299
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm