Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

EVRA 20; FA 20; FA 15; TE 12

006-1108

Použité pre produkt: EVRA 20; FA 20; FA 15; TE 12, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 20

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípojaM12
Dĺžka skrutky [mm]127 mm
Dĺžka skrutky [palce]5.000 in
Dĺžka závitu [palce]0.748 in
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionStaybolt set M12 x 127 (TE12 / FA15)
Množstvo po formátoch balenia20 pc
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuStaybolt set
Obsah batérieNo
Použité pre produktEVRA 20FA 15FA 20TE 12
Použité pre produkt, komentárebez filtra
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prípojaZávit
Typ výrobkuPríslušenstvo
Typové označenieSúprava rozperných skrutiek

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.246 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.134 Kilogram
Objem0.171 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422110361
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm