Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

TEVA 85; TEA 85; TEAT 85

006-1106

Použité pre produkt: TEVA 85; TEA 85; TEAT 85, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 20

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípojaM12
Dĺžka skrutky [mm]206 mm
Dĺžka skrutky [palce]8.110 in
Dĺžka závitu [palce]0.984 in
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionStaybolt set M12 x 206 (TEA 85, TEAT85 A
Množstvo po formátoch balenia20 pc
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuStaybolt set
Obsah batérieNo
Použité pre produktTEA 85TEAT 85TEVA 85
Použité pre produkt, komentáreS FILTROM
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prípojaZávit
Typ výrobkuPríslušenstvo
Typové označenieSúprava rozperných skrutiek

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.36 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.356 Kilogram
Objem0.68 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422077268
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm