Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

BOLTESĆT, EVRA 20; EVRA 25

006-1105

BOLTESĆT, Použité pre produkt: EVRA 20; EVRA 25, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 20

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípojaM12
Dĺžka skrutky [mm]240 mm
Dĺžka skrutky [palce]9.449 in
Dĺžka závitu [palce]0.866 in
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionBOLTESĆT
Množstvo po formátoch balenia20 pc
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuStaybolt set
Obsah batérieNo
Použité pre produktEVRA 20EVRA 25
Použité pre produkt, komentáreS FILTROM
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prípojaZávit
Typ výrobkuPríslušenstvo
Typové označenieSúprava rozperných skrutiek

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.405 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.4 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.192 Liter
EAN/UPC5702422077374