BOLTESĆT, EVRA 15; EVRA 10
006-1104
BOLTESĆT, Použité pre produkt: EVRA 15; EVRA 10, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 20
006-1104
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia prípoja | M12 |
| Dĺžka skrutky [mm] | 188 mm |
| Dĺžka skrutky [palce] | 7.402 in |
| Dĺžka závitu [palce] | 0.748 in |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | BOLTESĆT |
| Množstvo po formátoch balenia | 20 pc |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Názov výrobku | Staybolt set |
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | EVRA 10EVRA 15 |
| Použité pre produkt, komentáre | S FILTROM |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Flanges |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ prípoja | Závit |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
| Typové označenie | Súprava rozperných skrutiek |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.331 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.329 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.071 Liter |
| EAN/UPC | 5702422077350 |