Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

BOLTESĆT, FA 15; EVRA 10

006-1101

BOLTESĆT, Použité pre produkt: FA 15; EVRA 10, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 20

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípojaM12
Dĺžka skrutky [mm]107 mm
Dĺžka skrutky [palce]4.213 in
Dĺžka závitu [palce]0.748 in
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionBOLTESĆT
Množstvo po formátoch balenia20 pc
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuStaybolt set
Obsah batérieNo
Použité pre produktEVRA 10FA 15
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prípojaZávit
Typ výrobkuPríslušenstvo
Typové označenieSúprava rozperných skrutiek

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.218 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.21 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.088 Liter
EAN/UPC5702428197175