Danfoss logo
AVTA Service element

Náhradný diel, AVTB; AVTA, Termostatický článok

003N0278

Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: AVTB; AVTA, Typové označenie: Termostatický článok, Termostatický článok

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dĺžka frakcie kap. trubice [palce]90 9/16 in
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]2300 mm
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionSPARE PART THERMOSTATIC ELEMENT AVTA/B
Max. teplota snímača [°C]130 °C
Max. teplota snímača [°F]266.0 °F
Množstvo po formátoch balenia20 pc
Názov výrobkuTermostatický článok
Obsah batérieNo
Použité pre produktAVTAAVTB
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaNáhradné diely pre vodné ventily
SCIP dokumentácia č.d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
Špecifické vybavenie
Hodnota
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Tepl. rozsah AVTA/FJVA [°C] [Max]80 °C
Tepl. rozsah AVTA/FJVA [°C] [Min]10 °C
Tepl. rozsah AVTA/FJVA [°F] [Max]176 °F
Tepl. rozsah AVTA/FJVA [°F] [Min]50 °F
Tepl. rozsah AVTB/FJV [°C] [Max]100 °C
Tepl. rozsah AVTB/FJV [°C] [Min]30 °C
Tepl. rozsah AVTB/FJV [°F] [Max]212 °F
Tepl. rozsah AVTB/FJV [°F] [Min]86 °F
Typ nabíjaniaAdsorpcia
Typ výrobkuNáhradný diel
Typové označenieTermostatický článok
Veľkosť snímača (Ø x D) [mm]9.5 x 150 mm
Veľkosť snímača (Ø x D) [palce]3/8 x 5 29/32 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.307 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.245 Kilogram
Objem2.076 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423007219
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm