Danfoss logo
Náhradný diel, AVTA, Termostatický článok-product-details

Náhradný diel, AVTA, Termostatický článok

003N0148

Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: AVTA, Typové označenie: Termostatický článok, Termostatický článok

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka frakcie kap. trubice [palce]12 5/8 in
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]320 mm
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionSpare part Thermostatic Element AVTA
Max. teplota snímača [°C]130 °C
Max. teplota snímača [°F]266.0 °F
Množstvo po formátoch balenia20 pc
Názov výrobkuTermostatický článok
Obsah batérieNo
Pancierovanieáno
Použité pre produktAVTA
Použité pre produkt, komentáreNáhradný diel pre TCV
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaNáhradné diely pre vodné ventily
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Tepl. rozsah AVTA/FJVA [°C] [Max]90 °C
Tepl. rozsah AVTA/FJVA [°C] [Min]50 °C
Tepl. rozsah AVTA/FJVA [°F] [Max]194 °F
Tepl. rozsah AVTA/FJVA [°F] [Min]122 °F
Typ nabíjaniaAdsorpcia
Typ výrobkuNáhradný diel
Typové označenieTermostatický článok
Veľkosť snímača (Ø x D) [mm]9.5 x 150 mm
Veľkosť snímača (Ø x D) [palce]3/8 x 5 29/32 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.3 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.253 Kilogram
Objem1.974 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423055050
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm