Náhradný diel, AVTB; AVTA, Termostatický článok
003N0080
Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: AVTB; AVTA, Typové označenie: Termostatický článok, Termostatický článok
003N0080
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dĺžka frakcie kap. trubice [palce] | 196 3/4 in |
| Dĺžka kapilárnej trubice [mm] | 5000 mm |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | SPARE PART THERMOSTATIC ELEMENT AVTA/B |
| Max. teplota snímača [°C] | 90 °C |
| Max. teplota snímača [°F] | 194.0 °F |
| Množstvo po formátoch balenia | 20 pc |
| Názov výrobku | Termostatický článok |
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | AVTAAVTB |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Náhradné diely pre vodné ventily |
| SCIP dokumentácia č. | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Tepl. rozsah AVTA/FJVA [°C] [Max] | 65 °C |
| Tepl. rozsah AVTA/FJVA [°C] [Min] | 25 °C |
| Tepl. rozsah AVTA/FJVA [°F] [Max] | 149 °F |
| Tepl. rozsah AVTA/FJVA [°F] [Min] | 77 °F |
| Tepl. rozsah AVTB/FJV [°C] [Max] | 60 °C |
| Tepl. rozsah AVTB/FJV [°C] [Min] | 20 °C |
| Tepl. rozsah AVTB/FJV [°F] [Max] | 140 °F |
| Tepl. rozsah AVTB/FJV [°F] [Min] | 68 °F |
| Typ nabíjania | Univerzálny |
| Typ výrobku | Náhradný diel |
| Typové označenie | Termostatický článok |
| Veľkosť snímača (Ø x D) [mm] | 18 x 210 mm |
| Veľkosť snímača (Ø x D) [palce] | 23/32 x 8 1/4 in |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.546 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.159 Kilogram |
| Objem | 2.076 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423014262 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |