Náhradný diel
003F0071
Typ výrobku: Náhradný diel, Súprava piestov
003F0071
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Chladivá | R407HR449BR454AR454CR455AR515BR516A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Hodnota Kv [m³/h] | 11.000 m³/h |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | SPARE PARTS REPAIR KIT FOR WVFX 32-40 |
| Materiál telesa | Liatina |
| Médiá | Čistá vodaNeutrálny roztok |
| Množstvo po formátoch balenia | 20 pc |
| MWP (chladivo) [bar] | 24.1 bar |
| Názov výrobku | Súprava piestov |
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | WVFX 32WVFX 40 |
| Prípoj vnút./vonk. | Vnútorné |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Náhradné diely pre vodné ventily |
| Rozsah riadiaceho tlaku [bar] [Max] | 17.00 bar |
| Rozsah riadiaceho tlaku [bar] [Min] | 4.00 bar |
| SCIP dokumentácia č. | 911d63a4-19d1-4924-b8ea-9b9d17cbc55a |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | WV Spare Part |
| Stredný rozsah teploty [°C] [max.] | 90 °C |
| Stredný rozsah teploty [°C] [min.] | -25 °C |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Typ prípoja | G |
| Typ pripojenia (chladivo) | Kalíškový spoj SAE |
| Typ výrobku | Náhradný diel |
| Typové označenie | Piston kit |
| Veľkosť pripojenia (chladivo) | 1/4 in - 6 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.24 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.217 Kilogram |
| Objem | 0.168 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422015765 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |