Danfoss logo
Spare part - Packing

Náhradný diel

003F0070

Typ výrobku: Náhradný diel, Jednotka vlnovca

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Chladivá bez olejaR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaMulti balenie
Kompatibilita mazívAplikácie bez oleja
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionSPARE PARTS BELLOWS UNIT FOR WVFX 32-40
Množstvo po formátoch balenia50 pc
MWP (chladivo) [bar]24.1 bar
Názov výrobkuJednotka vlnovca
Obsah batérieNo
Označenie CEYes
Použité pre produktWVFX 32WVFX 40
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaNáhradné diely pre vodné ventily
Rozsah riadiaceho tlaku [bar] [Max]17.00 bar
Rozsah riadiaceho tlaku [bar] [Min]4.00 bar
Schválenie ULNo
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ pripojenia (chladivo)Kalíškový spoj SAE
Typ výrobkuNáhradný diel
Typové označenieBellows unit
Veľkosť pripojenia (chladivo)1/4 in - 6 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.206 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.196 Kilogram
Objem0.402 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422053101
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm