Danfoss logo
 EVT Copper + coil_068F06

Elektromagnetický ventil, EVT 3.0, Funkcia: NC

068F0629

Chladivá: R744, Hodnota Kv [m³/h]: 0.23, Max. Pracovný tlak [bar]: 140, Materiál prípoja: Meď, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 16

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR744
CievkaNie
Dá sa vykonávať servisNáhradné diely elektromagnetického ventilu
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaPriemyselný balík
FunkciaNC
Hodnota Cv [gal/min]0.270 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]0.230 m³/h
Identický produkt068F0611
Kompatibilita mazívPAGPOE
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionEVT 3.0 Solenoid valve CU I/16
Materiál prípojaMeď
Materiál telesaMosadz
Max. Pracovný tlak [bar]140.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]2030 psig
Min. PD podržanie otvorenia [psi]5.8 psi
Min. PD podržať otvorené [bar]0.4 bar
MinODP [bar]2.000 bar
MinODP [psi]29.000 psi
Množstvo po formátoch balenia16 pc
MOPD [bar/psi]110 bar/1595 psi Coil Dependen
Možnosť manuálnej prevádzkyNie
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuElektromagnetický ventil
Obsah batérieNo
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo elektromagnetického ventilu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]50 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]122 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-104 °F
SmerRohový
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]150 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]0 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]302 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-32 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Systém aktuátora [mm]13.5 mm
Typ prívodného pripojeniaSpájka, ODF
Typ výrobkuEVT 3.0
Typ vývodného pripojeniaSpájka, ODF
Veľkosť dýzy [mm]3.00 mm
Veľkosť prívodu [palce]3/8 in
Veľkosť vývodu [palce]3/8 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom277 Gram
Hmotnosť bez obalu240 Gram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162442906
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm