Elektromagnetický ventil, EVT 2.0, Funkcia: NC
068F0628
Chladivá: R744, Hodnota Kv [m³/h]: 0.1, Max. Pracovný tlak [bar]: 140, Materiál prípoja: Nehrdzavejúca oceľ, Veľkosť prívodu [mm]: 6, Veľkosť vývodu [mm]: 6, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 16
068F0628
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivá | R744 |
| Cievka | Nie |
| Dá sa vykonávať servis | Náhradné diely elektromagnetického ventilu |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Funkcia | NC |
| Hodnota Cv [gal/min] | 0.100 gal/min |
| Hodnota Kv [m³/h] | 0.100 m³/h |
| Identický produkt | 068F0621 |
| Kompatibilita mazív | PAGPOE |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | EVT 2.0 Solenoid valve SS I/16 |
| Materiál prípoja | Nehrdzavejúca oceľ |
| Materiál telesa | Mosadz |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 140.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 2030 psig |
| Min. PD podržanie otvorenia [psi] | 5.8 psi |
| Min. PD podržať otvorené [bar] | 0.4 bar |
| MinODP [bar] | 2.000 bar |
| MinODP [psi] | 29.000 psi |
| Množstvo po formátoch balenia | 16 pc |
| MOPD [bar/psi] | 110 bar/1595 psi Coil Dependen |
| Možnosť manuálnej prevádzky | Nie |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Názov výrobku | Elektromagnetický ventil |
| Obsah batérie | No |
| Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo elektromagnetického ventilu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektromagnetickéventily |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 50 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 122 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -104 °F |
| Smer | Rohový |
| Stredný rozsah teploty [°C] [max.] | 150 °C |
| Stredný rozsah teploty [°C] [min.] | 0 °C |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Max] | 302 °F |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Min] | -32 °F |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Systém aktuátora [mm] | 13.5 mm |
| Typ prívodného pripojenia | SPÁJKA, ODM |
| Typ výrobku | EVT 2.0 |
| Typ vývodného pripojenia | SPÁJKA, ODM |
| Veľkosť dýzy [mm] | 2.00 mm |
| Veľkosť prívodu [mm] | 6.00 mm |
| Veľkosť vývodu [mm] | 6.00 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 260 Gram |
| Hmotnosť bez obalu | 240 Gram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162442975 |