Danfoss logo
Safety relief valve, SFV 25

Poistný ventil, SFV 25, G, 12 bar

2416+299

Nastavenie tlaku [bar]: 12, Typ prípoja: G

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Certifikovaný koeficient disku0.48 kg
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
KategóriaIV
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSFV 25 T 312 SAFETY VALVE 12 BAR
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Nastavenie tlaku [bar]12 bar
Nastavenie tlaku [psig]174 psig
Názov výrobkuPoistný ventil
Nominálny priemerDN < 25
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEEACUA
Označenie CEYes
Popis výrobkuPoistný ventil
Poznámky0
Priemer prietoku [mm]23.0 mm
Priemer prietoku [palce]0.906 in
Prietoková plocha [m2]415.0 mm²
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prietoková plocha [palce2]0.643 in²
Prípoj vnút./vonk.Externé
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaPoistnéventily
Skupina kvapaliny1
SmerRohový
Štandardný prípojISO 228-1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]212 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-22 °F
Tlakový certifikátTÜV certificate included
Typ prípojaG
Typ výrobkuSFV 25
Veľkosť prípoja [palce]1 in
Veľkosť pripojenia [mm]25 mm
Veľkosť pripojenia prívodu [palce]1 1/4 in
Veľkosť pripojenia vývodu [palce]1 1/2 in
Zdvih [mm]4.50 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom4.012 Kilogram
Hmotnosť bez obalu3.946 Kilogram
Objem2.472 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428192125
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm