Danfoss logo
Safety relief valve, SFV 20

Poistný ventil, SFV 20, G, 25 bar

2416+186

Nastavenie tlaku [bar]: 25, Typ prípoja: G

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Certifikovaný koeficient disku0.54 kg
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
KategóriaIV
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSFV 20 T 325 SAFETY VALVE 25 BAR
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Nastavenie tlaku [bar]25 bar
Nastavenie tlaku [psig]363 psig
Názov výrobkuPoistný ventil
Nominálny priemerDN < 25
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEEACUA
Označenie CEYes
Popis výrobkuPoistný ventil
Poznámky0
Priemer prietoku [mm]18.0 mm
Priemer prietoku [palce]0.709 in
Prietoková plocha [m2]254.0 mm²
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prietoková plocha [palce2]0.394 in²
Prípoj vnút./vonk.Externé
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaPoistnéventily
Skupina kvapaliny1
SmerRohový
Štandardný prípojISO 228-1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]212 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-22 °F
Tlakový certifikátTÜV certificate included
Typ prípojaG
Typ výrobkuSFV 20
Veľkosť prípoja [palce]3/4 in
Veľkosť pripojenia [mm]20 mm
Veľkosť pripojenia prívodu [palce]1 1/4 in
Veľkosť pripojenia vývodu [palce]1 1/2 in
Zdvih [mm]4.00 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom4.008 Kilogram
Hmotnosť bez obalu3.974 Kilogram
Objem2.408 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428193177
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm