Danfoss logo
SFA 10 safety valve_148F4210, 148F4211, 148F4212

Poistný ventil, SFA 10H, G, 38 bar

148F4338

Nastavenie tlaku [bar]: 38, Typ prípoja: G

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Certifikovaný koeficient disku0.85 kg
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR410AR744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
KategóriaIV
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSFA 10H T 338 Safety valve
Max. Pracovný tlak [bar]65.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]943 psig
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Nastavenie tlaku [bar]38 bar
Nastavenie tlaku [psig]551 psig
Názov výrobkuPoistný ventil
Obsah batérieNo
OsvedčenieEACUA
Povrchová úpravaZn (TLP)
Priemer prietoku [mm]6.8 mm
Priemer prietoku [palce]0.268 in
Prietoková plocha [m2]36.3 mm²
Prietoková plocha [palce2]0.056 in²
Product lineIndustrial Refrigeration
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaPoistnéventily
Skupina kvapaliny1
SmerRohový
Štandard schvaľovaniaISO 4126-1
Štandardný prípojISO 228-1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]212 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-58 °F
Tlakový certifikátTÜV certificate included
Typ prípojaG
Typ výrobkuSFA 10H
Veľkosť prípoja [palce]3/8 in
Veľkosť pripojenia [mm]10 mm
Veľkosť pripojenia prívodu [mm]10.00 mm
Veľkosť pripojenia prívodu [palce]1/2 in
Veľkosť pripojenia vývodu [mm]15.0 mm
Veľkosť pripojenia vývodu [palce]3/4 in
ZariadenieUzáver
Zdvih [mm]2.30 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.243 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.09 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem1.289 Liter
EAN/UPC5702424058180