Danfoss logo
SFA 10 safety valve_148F4210, 148F4211, 148F4212

Poistný ventil, SFA 10, G, 22 bar

148F4322

Nastavenie tlaku [bar]: 22, Typ prípoja: G

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Certifikovaný koeficient disku0.85 kg
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
KategóriaIV
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSFA 10 T 322 Safety valve
Max. Pracovný tlak [bar]65.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]943 psig
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Nastavenie tlaku [bar]22 bar
Nastavenie tlaku [psig]319 psig
Názov výrobkuPoistný ventil
Obsah batérieNo
OsvedčenieEACUA
Povrchová úpravaZn (TLP)
Priemer prietoku [mm]6.8 mm
Priemer prietoku [palce]0.268 in
Prietoková plocha [m2]36.3 mm²
Prietoková plocha [palce2]0.056 in²
Product lineIndustrial Refrigeration
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaPoistnéventily
Skupina kvapaliny1
SmerRohový
Štandard schvaľovaniaISO 4126-1
Štandardný prípojISO 228-1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]212 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-58 °F
Tlakový certifikátTÜV certificate included
Typ prípojaG
Typ výrobkuSFA 10
Veľkosť prípoja [palce]3/8 in
Veľkosť pripojenia [mm]10 mm
Veľkosť pripojenia prívodu [mm]10.00 mm
Veľkosť pripojenia prívodu [palce]1/2 in
Veľkosť pripojenia vývodu [mm]15.0 mm
Veľkosť pripojenia vývodu [palce]3/4 in
ZariadenieUzáver
Zdvih [mm]2.30 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.127 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.041 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem1.289 Liter
EAN/UPC5714279708394