Poistný ventil, SFA 10, G, 16 bar
148F4216
Nastavenie tlaku [bar]: 16, Typ prípoja: G, Tlakový certifikát: vrátane certifikátu od spoločnosti Danfoss
148F4216
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Certifikovaný koeficient disku | 0.85 kg |
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivá | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Kategória | IV |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | SFA 10 T 216 Safety valve |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 65.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 943 psig |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Nastavenie tlaku [bar] | 16 bar |
| Nastavenie tlaku [psig] | 232 psig |
| Názov výrobku | Poistný ventil |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | EACUA |
| Povrchová úprava | Zn (TLP) |
| Priemer prietoku [mm] | 6.8 mm |
| Priemer prietoku [palce] | 0.268 in |
| Prietoková plocha [m2] | 36.3 mm² |
| Prietoková plocha [palce2] | 0.056 in² |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Poistnéventily |
| Skupina kvapaliny | 1 |
| Smer | Rohový |
| Štandard schvaľovania | ISO 4126-1 |
| Štandardný prípoj | ISO 228-1 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 212 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
| Tlakový certifikát | vrátane certifikátu od spoločnosti Danfoss |
| Typ prípoja | G |
| Typ výrobku | SFA 10 |
| Veľkosť prípoja [palce] | 3/8 in |
| Veľkosť pripojenia [mm] | 10 mm |
| Veľkosť pripojenia prívodu [mm] | 10.00 mm |
| Veľkosť pripojenia prívodu [palce] | 1/2 in |
| Veľkosť pripojenia vývodu [mm] | 15.0 mm |
| Veľkosť pripojenia vývodu [palce] | 3/4 in |
| Zariadenie | Uzáver |
| Zdvih [mm] | 2.30 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.168 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.041 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 1.322 Liter |
| EAN/UPC | 5714279707267 |