Danfoss logo
Safety relief valve, SFA 15

Poistný ventil, SFA 15-50, G, 37 bar

148F4127

Nastavenie tlaku [bar]: 37, Typ prípoja: G, Veľkosť pripojenia prívodu [palce]: 3/4, Veľkosť pripojenia vývodu [palce]: 1

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Certifikovaný koeficient disku0.39 kg
ChladiváR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaJednodielne balenie
KategóriaIV
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionSFA 15-50, TÜV 37BAR SET PRESS.
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Nastavenie tlaku [bar]37 bar
Nastavenie tlaku [psig]537 psig
Názov výrobkuPoistný ventil
Nominálny priemerDN < 15
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEEACUA
Označenie CEYes
Popis výrobkuPoistný ventil
Poznámky0
Priemer prietoku [mm]13.0 mm
Priemer prietoku [palce]0.512 in
Prietoková plocha [m2]133.0 mm²
Prietoková plocha [palce2]0.206 in²
Prípoj vnút./vonk.Externé
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaPoistnéventily
SCIP dokumentácia č.b6d989c8-42d2-47d3-85cd-8518f10699b1
SCIP dokumentácia názov výrobkuSFA 15
Skupina kvapaliny1
SmerRohový
Štandardný prípojISO 228-1
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]212 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-58 °F
Tlakový certifikátTÜV certificate included
Typ prípojaG
Typ výrobkuSFA 15-50
Veľkosť prípoja [palce]1/2 in
Veľkosť pripojenia [mm]15 mm
Veľkosť pripojenia prívodu [palce]3/4
Veľkosť pripojenia vývodu [palce]1
Zdvih [mm]1.90 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom2.1 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.926 Kilogram
Objem1.289 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428944632
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm