Poistný ventil, SFA 15-50, G, 31 bar
148F4021
Nastavenie tlaku [bar]: 31, Typ prípoja: G, Veľkosť pripojenia prívodu [palce]: 3/4, Veľkosť pripojenia vývodu [palce]: 1, Tlakový certifikát: vrátane certifikátu od spoločnosti Danfoss
148F4021
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Certifikovaný koeficient disku | 0.39 kg |
| Chladivá | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Kategória | IV |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | SFA 15-50, 31BAR SET PRESSURE |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Nastavenie tlaku [bar] | 31 bar |
| Nastavenie tlaku [psig] | 450 psig |
| Názov výrobku | Poistný ventil |
| Nominálny priemer | DN < 15 |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CEEACTSUA |
| Označenie CE | Yes |
| Popis výrobku | Poistný ventil |
| Poznámky | 0 |
| Priemer prietoku [mm] | 13.0 mm |
| Priemer prietoku [palce] | 0.512 in |
| Prietoková plocha [m2] | 133.0 mm² |
| Prietoková plocha [palce2] | 0.206 in² |
| Prípoj vnút./vonk. | Externé |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Poistnéventily |
| SCIP dokumentácia č. | b6d989c8-42d2-47d3-85cd-8518f10699b1 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | SFA 15 |
| Skupina kvapaliny | 1 |
| Smer | Rohový |
| Štandardný prípoj | ISO 228-1 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 212 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
| Tlakový certifikát | vrátane certifikátu od spoločnosti Danfoss |
| Typ prípoja | G |
| Typ výrobku | SFA 15-50 |
| Veľkosť prípoja [palce] | 1/2 in |
| Veľkosť pripojenia [mm] | 15 mm |
| Veľkosť pripojenia prívodu [palce] | 3/4 |
| Veľkosť pripojenia vývodu [palce] | 1 |
| Zdvih [mm] | 1.90 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 2.017 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.926 Kilogram |
| Objem | 1.224 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428945004 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |