Danfoss logo
Safety relief valve, SFA 15

Poistný ventil, SFA 15, G, 16 bar

148F3216

Nastavenie tlaku [bar]: 16, Typ prípoja: G, Veľkosť pripojenia prívodu [palce]: 3/4, Veľkosť pripojenia vývodu [palce]: 1, Tlakový certifikát: vrátane certifikátu od spoločnosti Danfoss

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Certifikovaný koeficient disku0.73 kg
ChladiváR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaJednodielne balenie
KategóriaIV
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionSFA 15 T 216 SAFETY VALVE 16 BAR
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Nastavenie tlaku [bar]16 bar
Nastavenie tlaku [psig]232 psig
Názov výrobkuPoistný ventil
Nominálny priemerDN < 15
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEEACTSUA
Označenie CEYes
Popis výrobkuPoistný ventil
Poznámky0
Priemer prietoku [mm]13.0 mm
Priemer prietoku [palce]0.512 in
Prietoková plocha [m2]133.0 mm²
Prietoková plocha [palce2]0.206 in²
Prípoj vnút./vonk.Externé
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaPoistnéventily
SCIP dokumentácia č.b6d989c8-42d2-47d3-85cd-8518f10699b1
SCIP dokumentácia názov výrobkuSFA 15
Skupina kvapaliny1
SmerRohový
Štandardný prípojISO 228-1
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplotný rozsah [°C] [max.]100 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.]-50 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]212 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-58 °F
Tlakový certifikátvrátane certifikátu od spoločnosti Danfoss
Typ prípojaG
Typ výrobkuSFA 15
Veľkosť prípoja [palce]1/2 in
Veľkosť pripojenia [mm]15 mm
Veľkosť pripojenia prívodu [palce]3/4
Veľkosť pripojenia vývodu [palce]1
Zdvih [mm]4.80 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.877 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.801 Kilogram
Objem1.289 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428194105
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm