Danfoss logo
BSV safety relief valve

Poistný ventil, BSV 8, G, 14 bar

2416+311

Typ prívodného pripojenia: G, Veľkosť pripojenia prívodu [palce]: 3/4, Veľkosť pripojenia vývodu [palce]: 1

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Certifikovaný koeficient disku0.43 kg
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
KategóriaIV
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionBSV 8 T 214 SAFETY VALVE 14 BAR
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Nastavenie tlaku [bar]14 bar
Nastavenie tlaku [psig]203 psig
Názov výrobkuPoistný ventil
Nominálny priemerDN < 15
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEEACTSUA
Označenie CEYes
Popis výrobkuPoistný ventil
Priemer prietoku [mm]8.0 mm
Priemer prietoku [palce]0.315 in
Prietoková plocha [m2]50.0 mm²
Prietoková plocha [palce2]0.078 in²
Prípoj vnút./vonk.Externé
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaPoistnéventily
Skupina kvapaliny1
Špecifické vybavenie
Hodnota
SmerRohový
Štandardný prípojISO 228-1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Tepl. rozsah s poistným ventilom [°C] [Max]100 °C
Tepl. rozsah s poistným ventilom [°C] [Min]-30 °C
Tepl. rozsah s poistným ventilom [°F] [Max]212 °F
Tepl. rozsah s poistným ventilom [°F] [Min]-22 °F
Tepl. rozsah s POV [°C] [Max]100 °C
Tepl. rozsah s POV [°C] [Min]-50 °C
Tepl. rozsah s POV [°F] [Max]212 °F
Tepl. rozsah s POV [°F] [Min]-58 °F
Teplotný rozsah [°F] [Max]212 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-22 °F
Tlakový certifikátvrátane certifikátu od spoločnosti Danfoss
Typ prípojaG
Typ prívodného pripojeniaG
Typ výrobkuBSV 8
Veľkosť prípoja [palce]5/16 in
Veľkosť pripojenia [mm]8 mm
Veľkosť pripojenia prívodu [palce]3/4
Veľkosť pripojenia vývodu [palce]1
Zdvih [mm]1.45 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.644 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.563 Kilogram
Objem1.285 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428192002
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm