Poistný ventil, BSV 8, G, 16 bar
2416+221
Typ prívodného pripojenia: G, Veľkosť pripojenia prívodu [palce]: 3/4, Veľkosť pripojenia vývodu [palce]: 1
2416+221
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Certifikovaný koeficient disku | 0.43 kg |
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivá | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Kategória | IV |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | BSV 8 T 216 SAFETY VALVE 16 BAR |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Nastavenie tlaku [bar] | 16 bar |
| Nastavenie tlaku [psig] | 232 psig |
| Názov výrobku | Poistný ventil |
| Nominálny priemer | DN < 15 |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CEEACTSUA |
| Označenie CE | Yes |
| Popis výrobku | Poistný ventil |
| Priemer prietoku [mm] | 8.0 mm |
| Priemer prietoku [palce] | 0.315 in |
| Prietoková plocha [m2] | 50.0 mm² |
| Prietoková plocha [palce2] | 0.078 in² |
| Prípoj vnút./vonk. | Externé |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Poistnéventily |
| Skupina kvapaliny | 1 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Smer | Rohový |
| Štandardný prípoj | ISO 228-1 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| Tepl. rozsah s poistným ventilom [°C] [Max] | 100 °C |
| Tepl. rozsah s poistným ventilom [°C] [Min] | -30 °C |
| Tepl. rozsah s poistným ventilom [°F] [Max] | 212 °F |
| Tepl. rozsah s poistným ventilom [°F] [Min] | -22 °F |
| Tepl. rozsah s POV [°C] [Max] | 100 °C |
| Tepl. rozsah s POV [°C] [Min] | -50 °C |
| Tepl. rozsah s POV [°F] [Max] | 212 °F |
| Tepl. rozsah s POV [°F] [Min] | -58 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 212 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | -22 °F |
| Tlakový certifikát | vrátane certifikátu od spoločnosti Danfoss |
| Typ prípoja | G |
| Typ prívodného pripojenia | G |
| Typ výrobku | BSV 8 |
| Veľkosť prípoja [palce] | 5/16 in |
| Veľkosť pripojenia [mm] | 8 mm |
| Veľkosť pripojenia prívodu [palce] | 3/4 |
| Veľkosť pripojenia vývodu [palce] | 1 |
| Zdvih [mm] | 1.45 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.66 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.563 Kilogram |
| Objem | 1.33 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428192873 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |