Prestavovací ventil, DSV 10, NPT 3/4
148F3055
Typ prívodného pripojenia: NPT 3/4, Typ vývodného pripojenia: NPT 1/2, Veľkosť pripojenia vývodu [palce]: 1/2
148F3055
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Chladivá | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Ďalšie informácie | Outlet: NPT 1/2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Farebný náter | Červenohnedá |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Hodnota Cv [gal/min] | 24.210 gal/min |
| Hodnota Kv [m³/h] | 5.500 m³/h |
| Kategória | Art. 4, par. 3 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | DSV10 Dual stop valve, NPT, 65bar |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 65.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 943 psig |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov výrobku | Prestavovací ventil |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | EACUA |
| Označenie CE | Yes |
| Popis výrobku | Dvojitý uzatvárací ventil |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Poistnéventily |
| Skupina kvapaliny | 1 |
| Smer | Trojcestný |
| Štand. pripojenie poistného ventilu | ANSI/ASME |
| Štandardný prípoj | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 212 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
| Typ prípoja | NPT |
| Typ prívodného pripojenia | NPT 3/4 |
| Typ výrobku | DSV 10 |
| Typ vývodného pripojenia | NPT 1/2 |
| Veľkosť pripojenia poistného ventilu [palce] | 3/4 in |
| Veľkosť pripojenia vývodu [palce] | 1/2 |
| Vnútorný/vonkajší vývod | Vnútorné |
| Zariadenie | Uzáver |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.72 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.476 Kilogram |
| Objem | 3.506 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428657365 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |