Prestavovací ventil, DSV 2, Príruba na zváranie
148F3010
Typ prívodného pripojenia: Príruba na zváranie, Typ vývodného pripojenia: G, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 32, Veľkosť pripojenia vývodu [palce]: 1
148F3010
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Chladivá | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(a)6(b) |
| Farebný náter | Červenohnedá |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Hodnota Cv [gal/min] | 34.800 gal/min |
| Hodnota Kv [m³/h] | 30.000 m³/h |
| Kategória | II |
| Kombinácia poistného ventilu | 2 x SFV 20 |
| Komentáre k pripojeniu vývodu | Závitová príruba |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | DSV2 FD32/FD5, DUAL STOPVALVE+KIT |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 40.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 580 psig |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov výrobku | Prestavovací ventil |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CEEACUA |
| Označenie CE | Yes |
| Popis výrobku | Dvojitý uzatvárací ventil |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Poistnéventily |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Skupina kvapaliny | 1 |
| Smer | Trojcestný |
| Štand. pripojenie poistného ventilu | EN 10220 |
| Štandardný prípoj | EN 10220ISO 228-1 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes with exemptions |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 212 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
| Typ pripojenia poistného ventilu | Príruba na zváranie |
| Typ prívodného pripojenia | Príruba na zváranie |
| Typ výrobku | DSV 2 |
| Typ vývodného pripojenia | G |
| Veľkosť pripojenia poistného ventilu [mm] | 25 mm |
| Veľkosť pripojenia poistného ventilu [palce] | 1 in |
| Veľkosť pripojenia prívodu [mm] | 32.00 mm |
| Veľkosť pripojenia prívodu [palce] | 1 1/4 in |
| Veľkosť pripojenia vývodu [palce] | 1 |
| Vnútorný/vonkajší vývod | Vnútorné |
| Zahrnuté súčasti | Vrátane súpravy |
| Zariadenie | Uzáver |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 11.956 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 5.9 Kilogram |
| Objem | 10.275 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428242493 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |