Danfoss logo
Change-over valve, DSV 2

Prestavovací ventil, DSV 2, Príruba na zváranie

148F3009

Typ prívodného pripojenia: Príruba na zváranie, Typ vývodného pripojenia: G, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 25, Veľkosť pripojenia prívodu [palce]: 1 in, Veľkosť pripojenia vývodu [palce]: 1

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Farebný náterČervenohnedá
Formát baleniaJednodielne balenie
Height (EF000040)125
Hodnota Cv [gal/min]34.800 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]30.000 m³/h
KategóriaArt. 4, par. 3
Kombinácia poistného ventilu2 x SFV 20
Komentáre k pripojeniu vývoduZávitová príruba
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionDSV2 FD25/FD25, DUAL STOPVALVE+KIT
Material quality (EF001257)Other
Max. Pracovný tlak [bar]40.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]580 psig
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuPrestavovací ventil
Obsah batérieNo
OsvedčenieEACUA
Označenie CEYes
Popis výrobkuDvojitý uzatvárací ventil
Product lineIndustrial Refrigeration
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaPoistnéventily
Skupina kvapaliny1
SmerTrojcestný
Štand. pripojenie poistného ventiluEN 10220
Štandardný prípojEN 10220ISO 228-1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]212 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-58 °F
Typ pripojenia poistného ventiluPríruba na zváranie
Typ prívodného pripojeniaPríruba na zváranie
Typ výrobkuDSV 2
Typ vývodného pripojeniaG
Veľkosť pripojenia poistného ventilu [mm]25 mm
Veľkosť pripojenia poistného ventilu [palce]1 in
Veľkosť pripojenia prívodu [mm]25.00 mm
Veľkosť pripojenia prívodu [palce]1 in
Veľkosť pripojenia vývodu [palce]1
Vnútorný/vonkajší vývodVnútorné
Zahrnuté súčastiVrátane súpravy
ZariadenieUzáver

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom11.774 Kilogram
Hmotnosť bez obalu5.9 Kilogram
Objem12.784 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428242509
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm