Danfoss logo
DSV 1 Change-over valve

Prestavovací ventil, DSV 1, Zvarová vetva

148F3005

Typ prívodného pripojenia: Zvarová vetva, Typ vývodného pripojenia: G, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 25, Veľkosť pripojenia prívodu [palce]: 1 in, Veľkosť pripojenia vývodu [palce]: 3/4

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Farebný náterČervenohnedá
Formát baleniaJednodielne balenie
Height (EF000040)110
Hodnota Cv [gal/min]20.300 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]17.500 m³/h
KategóriaArt. 4, par. 3
Kombinácia poistného ventilu2 x SFA 15
Komentáre k pripojeniu vývoduSpojovací
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionDSV1 D25/ND20, DUAL STOPVALVE+KIT
Material quality (EF001257)Other
Max. Pracovný tlak [bar]40.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]580 psig
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuPrestavovací ventil
Obsah batérieNo
OsvedčenieEACUA
Označenie CEYes
Popis výrobkuDvojitý uzatvárací ventil
Product lineIndustrial Refrigeration
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaPoistnéventily
Skupina kvapaliny1
SmerTrojcestný
Štand. pripojenie poistného ventiluEN 10220
Štandardný prípojEN 10220ISO 228-1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]212 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-58 °F
Typ pripojenia poistného ventiluZváracie vsuvky
Typ prívodného pripojeniaZvarová vetva
Typ výrobkuDSV 1
Typ vývodného pripojeniaG
Veľkosť pripojenia poistného ventilu [mm]20 mm
Veľkosť pripojenia poistného ventilu [palce]3/4 in
Veľkosť pripojenia prívodu [mm]25.00 mm
Veľkosť pripojenia prívodu [palce]1 in
Veľkosť pripojenia vývodu [palce]3/4
Vnútorný/vonkajší vývodVnútorné
Zahrnuté súčastiVrátane súpravy
ZariadenieUzáver

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom4.948 Kilogram
Hmotnosť bez obalu4.15 Kilogram
Objem12.005 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428242547
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm