Danfoss logo
SVL-140B Valve Housing 150 A/D STR, 148B6925

Teleso multifunkčného ventilu, SVL-140B 150, Max. Pracovný tlak [bar]: 140

148B6925

Štandardný prípoj: EN 10216-2, Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Typ vývodného pripojenia: Tupý zvar, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 150, Veľkosť pripojenia vývodu [mm]: 150

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR744
Dá sa vykonávať servisnáhradné diely SVL Flexline
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Indikátor smeru prietokuReliéfna 1-smerná šípka
KategóriaII
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSVL-140B Valve Housing 150 A/D STR
Materiál prípojaOceľ
Materiál telesaOceľ
Max. Pracovný tlak [bar]140.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]2030 psig
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov programu súčastíFIA-140BSVA-140B
Názov výrobkuTeleso multifunkčného ventilu
Obsah batérieNo
OsvedčenieUVEDENÝ V C UL USACECRNUA
Označenie CEYes
Popis výrobkuKryt ventilu
Špecifické vybavenie
Hodnota
Príslušenstvo k výrobkupríslušenstvo SVL Flexline
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaMultifunkčné ventily
Skupina kvapaliny2
SmerPrechodový
Smer prietokuJednosmerný prietok
Štandardný prípojANSI B 36.10 SCH 80EN 10216-2
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]302 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-40 °F
Typ prívodného pripojeniaTupý zvar
Typ výrobkuSVL-140B 150
Typ vývodného pripojeniaTupý zvar
Veľkosť pripojenia prívodu [mm]150.00 mm
Veľkosť pripojenia prívodu [palce]6 in
Veľkosť pripojenia vývodu [mm]150.0 mm
Veľkosť pripojenia vývodu [palce]6 in
ZnačkaSVL Flexline

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom69 Kilogram
Hmotnosť bez obalu56.45 Kilogram
Objem89.01 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162512005
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm