Teleso multifunkčného ventilu, SVL 20, SVL Flexline, Smer: Prechodový, 20 mm, Max. Pracovný tlak [bar]: 65
148B6735
Used for product: SVL 20
148B6735
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivá | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Dá sa vykonávať servis | náhradné diely SVL Flexline |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Indikátor smeru prietoku | Reliéfna 1-smerná šípka |
| Kategória | Art. 4, par. 3 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | No paint Housing SVL 20 SA STR PS65 |
| Materiál prípoja | Oceľ |
| Materiál telesa | Oceľ |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 65.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 943 psig |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov programu súčastí | SVA-S / SVA-L |
| Názov výrobku | Teleso multifunkčného ventilu |
| Obsah batérie | No |
| Označenie CE | Yes |
| Popis výrobku | Kryt ventilu |
| Použité pre produkt | SVL 20 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Príslušenstvo k výrobku | príslušenstvo SVL Flexline |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Multifunkčné ventily |
| Skupina kvapaliny | 1 |
| Smer | Prechodový |
| Smer prietoku | Obojsmerný prietok |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Štandardný prípoj | AMSE B16.50 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 302 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | -76 °F |
| Typ prívodného pripojenia | Spájka, ODF |
| Typ výrobku | SVL 20 |
| Typ vývodného pripojenia | Spájka, ODF |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Veľkosť pripojenia prívodu [mm] | 20.00 mm |
| Veľkosť pripojenia vývodu [palce] | 7/8 in |
| Značka | SVL Flexline |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.385 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.018 Kilogram |
| Objem | 2.387 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428559775 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |