Danfoss logo
SVL 15-65 65 bar Housing - Angleway

Teleso multifunkčného ventilu, SVL 65, SVL Flexline, Smer: Rohový, 65 mm, Max. Pracovný tlak [bar]: 65

148B6628

Used for product: SVL 65

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Dá sa vykonávať servisnáhradné diely SVL Flexline
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Indikátor smeru prietokuReliéfna 1-smerná šípka
KategóriaII
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSVL 65 DIN Valve housing ANG PS65
Materiál prípojaOceľ
Materiál telesaOceľ
Max. Pracovný tlak [bar]65.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]943 psig
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov programu súčastíCHV-XFIAREG-SA / REG-SBSCA-XSVA-S / SVA-L
Názov výrobkuTeleso multifunkčného ventilu
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEUA
Označenie CEYes
Popis výrobkuKryt ventilu
Použité pre produktSVL 65
Špecifické vybavenie
Hodnota
Príslušenstvo k výrobkupríslušenstvo SVL Flexline
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaMultifunkčné ventily
Skupina kvapaliny1
SmerRohový
Smer prietokuObojsmerný prietok
Spare part (EF013237)TRUE
Štandardný prípojEN 10220GOST 8734-75/8732-78
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]392 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ prívodného pripojeniaTupý zvar
Typ výrobkuSVL 65
Typ vývodného pripojeniaTupý zvar
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Veľkosť pripojenia prívodu [mm]65.00 mm
Veľkosť pripojenia prívodu [palce]2 1/2 in
Veľkosť pripojenia vývodu [mm]65.0 mm
Veľkosť pripojenia vývodu [palce]2 1/2 in
ZnačkaSVL Flexline

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom3.1 Kilogram
Hmotnosť bez obalu2.578 Kilogram
Objem6.912 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428507295
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm