Danfoss logo
SVL-140B 80, WEB148B5972

Teleso multifunkčného ventilu, SVL-140B 80, Max. Pracovný tlak [bar]: 140

148B5972

Názov programu súčastí: ICMTS, Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Typ vývodného pripojenia: Tupý zvar, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 80, Veľkosť pripojenia vývodu [mm]: 80

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR744
Dá sa vykonávať servisnáhradné diely SVL Flexline
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Indikátor smeru prietokuReliéfna 1-smerná šípka
KategóriaI
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSVL 80 Housing A/D STR PS140
Materiál prípojaOceľ
Materiál telesaOceľ
Max. Pracovný tlak [bar]140.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]2030 psig
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov programu súčastíFIA-140BICMTSSVA-140B
Názov výrobkuTeleso multifunkčného ventilu
Obsah batérieNo
OsvedčenieUVEDENÝ V C UL USACECRNUA
Označenie CEYes
Popis výrobkuKryt ventilu
Príslušenstvo k výrobkupríslušenstvo SVL Flexline
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaMultifunkčné ventily
Schválenie ULYes
Skupina kvapaliny2
SmerPrechodový
Smer prietokuJednosmerný prietok
Štandardný prípojANSIB36.10 SCH80EN10216-2
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]302 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-40 °F
Typ prívodného pripojeniaTupý zvar
Typ výrobkuSVL-140B 80
Typ vývodného pripojeniaTupý zvar
Veľkosť pripojenia prívodu [mm]80.00 mm
Veľkosť pripojenia prívodu [palce]3 in
Veľkosť pripojenia vývodu [mm]80.0 mm
Veľkosť pripojenia vývodu [palce]3 in
ZnačkaSVL Flexline

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom9.3 Kilogram
Hmotnosť bez obalu8.15 Kilogram
Objem17.708 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162515969
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm