Teleso multifunkčného ventilu, SVL-140B 50, Max. Pracovný tlak [bar]: 140
148B5861
Názov programu súčastí: ICMTS, Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Typ vývodného pripojenia: Tupý zvar, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 50, Veľkosť pripojenia vývodu [mm]: 50
148B5861
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivá | R744 |
| Dá sa vykonávať servis | náhradné diely SVL Flexline |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Indikátor smeru prietoku | Reliéfna 1-smerná šípka |
| Kategória | I |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | SVL 50 A/D Valve housing ANG PS140 |
| Materiál prípoja | Oceľ |
| Materiál telesa | Oceľ |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 140.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 2030 psig |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov programu súčastí | FIA-140BICMTSSVA-140B |
| Názov výrobku | Teleso multifunkčného ventilu |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | UVEDENÝ V C UL USACECRNUA |
| Označenie CE | Yes |
| Popis výrobku | Kryt ventilu |
| Príslušenstvo k výrobku | príslušenstvo SVL Flexline |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Multifunkčné ventily |
| Schválenie UL | Yes |
| Skupina kvapaliny | 2 |
| Smer | Rohový |
| Smer prietoku | Jednosmerný prietok |
| Štandardný prípoj | ANSIB36.10 SCH80EN10216-2 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 302 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | -40 °F |
| Typ prívodného pripojenia | Tupý zvar |
| Typ výrobku | SVL-140B 50 |
| Typ vývodného pripojenia | Tupý zvar |
| Veľkosť pripojenia prívodu [mm] | 50.00 mm |
| Veľkosť pripojenia prívodu [palce] | 2 in |
| Veľkosť pripojenia vývodu [mm] | 50.0 mm |
| Veľkosť pripojenia vývodu [palce] | 2 in |
| Značka | SVL Flexline |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 3.3 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 2.85 Kilogram |
| Objem | 6.912 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162515990 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |