Danfoss logo
ICV PM / ICV (H)A4A 25 valve housing with flanges

Teleso multifunkčného ventilu, Ventil ICV 25 (H)A4A

148X0865

Popis výrobku: Motorom ovládaný ventil, Typ výrobku: Ventil ICV 25 (H)A4A

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR1234yfR1234ze(E)R125R134aR170R22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kábla [m]3.000 m
Dĺžka kábla [palce]118.00 in
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionICV 25 (H)A4A Valve housing
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuTeleso multifunkčného ventilu
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
Popis výrobkuMotorom ovládaný ventil
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegionally specified kits
SmerPrechodový
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prípojaTupý zvar
Typ výrobkuVentil ICV 25 (H)A4A
Vrchný krytAktuátor
Zahrnuté súčastiICAD 600A

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom9.777 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.007 Kilogram
Objem26.748 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428926669
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm