Danfoss logo
ICV PM / ICV (H)A4A 65 valve housing with flanges

Teleso multifunkčného ventilu, ICV 65 PM, Príruba

027H6128

Typ prípoja: Príruba, Materiál prípoja: Oceľ, Max. Pracovný tlak [bar]: 28, Teplotný rozsah [°C]: -60 - 120, Použité pre produkt: ICS 65; ICLX 65; ICM 65

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Dá sa vykonávať servisnáhradné diely ICM/ICS/ICLX
Ďalšie informáciePM retrofit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Indikátor smeru prietokuReliéfna 1-smerná šípka
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionICV 65 PM Valve housing
Materiál prípojaOceľ
Materiál telesaOceľ
Max. Pracovný tlak [bar]28.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]406 psig
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov programu súčastíICLXICMICS
Názov výrobkuTeleso multifunkčného ventilu
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
OsvedčenieEAC
Použité pre produktICLX 65ICM 65ICS 65
Prevádzka ventiluFunkčný modul
Príslušenstvo k výrobkupríslušenstvo ICM/ICS/ICLX
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaMultifunkčné ventily
Štandardný prípojCUST. SPEC.
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]248 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ prípojaPríruba
Typ výrobkuICV 65 PM
ZnačkaICV Flexline

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom12.996 Kilogram
Hmotnosť bez obalu11.29 Kilogram
Objem22.179 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428878616
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm