Teleso multifunkčného ventilu, ICV 20, Spájkovanie
027H1154
Typ prípoja: Spájkovanie, Materiál prípoja: Oceľ, Max. Pracovný tlak [bar]: 52, Teplotný rozsah [°C]: -60 - 120, Použité pre produkt: ICM 20
027H1154
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivá | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Dá sa vykonávať servis | náhradné diely ICM/ICS/ICLX |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Indikátor smeru prietoku | Reliéfna 1-smerná šípka |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | ICV 20 22 SD Valve housing |
| Materiál prípoja | Oceľ |
| Materiál telesa | Oceľ |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 52.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 754 psig |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov programu súčastí | ICLXICMICS |
| Názov výrobku | Teleso multifunkčného ventilu |
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | ICM 20 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Prevádzka ventilu | Funkčný modul |
| Príslušenstvo k výrobku | príslušenstvo ICM/ICS/ICLX |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Multifunkčné ventily |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Štandardný prípoj | EN 1254-1 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 248 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | -76 °F |
| Typ prípoja | Spájkovanie |
| Typ výrobku | ICV 20 |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Veľkosť prípoja [palce] | 7/8 in |
| Veľkosť pripojenia [mm] | 22 mm |
| Značka | ICV Flexline |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.792 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.65 Kilogram |
| Objem | 1.172 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428243087 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |