Rohový externe ovládaný ventil, AV210C, NPT, 1, PTFE, Funkcia: NO
042N4583
Materiál telesa: Nerezová oceľ
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: AV210A - AV210H, AV210A - AV210H, AV210A - AV210H
042N4583
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Dá sa vykonávať servis | Ext. operat. valve spare parts |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Funkcia | NO |
| Hodnota Cv [gal/min] | 23.100 gal/min |
| Hodnota Kv [m³/h] | 20.000 m³/h |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | AV210C 25SS N 1T NO000 |
| Materiál telesa | Nerezová oceľ |
| Materiál tesnenia | PTFE |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 25.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 363 psig |
| Max. skúšobný tlak [bar] | 37.5 bar |
| Max. skúšobný tlak [psig] | 544.0 psig |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Názov výrobku | Rohový externe ovládaný ventil |
| Obsah batérie | No |
| Prevádzka | Piest (uhol) |
| Priemer riadiacej hlavy [mm] | 63 mm |
| Prípoj vnút./vonk. | Vnútorné |
| Príslušenstvo k výrobku | Ext. operat. valve accessories |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Externe ovládané ventily |
| SCIP dokumentácia č. | 7bbb87c0-1445-4ad5-acdf-655f6736816a |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | AV210 |
| Typ prípoja | NPT |
| Typ výrobku | AV210C |
| Uzatvorenie | Proti prietoku |
| Veľkosť dýzy [mm] | 25.00 mm |
| Veľkosť prípoja [palce] | 1 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 2.038 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.538 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424693039 |