Danfoss logo
ExOperatedValve_AV210_042N4406, 042N4656

Rohový externe ovládaný ventil, AV210D, G, 1 1/2, PTFE, Funkcia: NO

042N4435

Materiál telesa: Bronzový

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisExt. operat. valve spare parts
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaMulti balenie
FunkciaNO
Hodnota Cv [gal/min]53.100 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]46.000 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAV210D 40G G 112T NO000
Materiál telesaBronzový
Materiál tesneniaPTFE
Max. Pracovný tlak [bar]16.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]232 psig
Max. skúšobný tlak [bar]24.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]348.0 psig
Množstvo po formátoch balenia4 pc
Názov výrobkuRohový externe ovládaný ventil
Obsah batérieNo
PrevádzkaPiest (uhol)
Priemer riadiacej hlavy [mm]90 mm
Prípoj vnút./vonk.Vnútorné
Príslušenstvo k výrobkuExt. operat. valve accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExterne ovládané ventily
Rozdielový tlak [bar] [max.]16.000 bar
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah riadiaceho tlaku [bar] [Max]8.00 bar
Rozsah riadiaceho tlaku [bar] [Min]5.00 bar
Rozsah riadiaceho tlaku [psig] [Max]116.0 psig
Rozsah riadiaceho tlaku [psig] [Min]72.5 psig
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]60 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-30 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]140 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-22 °F
SCIP dokumentácia č.0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349
SCIP dokumentácia názov výrobkuAV210
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]180 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-30 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]356 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-22 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Tlakový rozdiel [bar] [Min]0.000 bar
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ prípojaG
Typ výrobkuAV210D
UzatvorenieProti prietoku
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť dýzy [mm]40.00 mm
Veľkosť prípoja [palce]1 1/2

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom4.149 Kilogram
Hmotnosť bez obalu3.649 Kilogram
Objem8.13 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423194407
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm