Danfoss logo
ExOperatedValve_AV210_042N4402, 042N4413, 042N4424

Rohový externe ovládaný ventil, AV210G, G, 3/4, PTFE, Funkcia: NC

042N4424

Materiál telesa: Bronzový
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: AV210A - AV210H, AV210A - AV210H, AV210A - AV210H

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisExt. operat. valve spare parts
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaJednodielne balenie
FunkciaNC
Hodnota Cv [gal/min]11.500 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]10.000 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionValve AV210G 20G G 34T NC000
Materiál telesaBronzový
Materiál tesneniaPTFE
Max. Pracovný tlak [bar]16.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]232 psig
Max. skúšobný tlak [bar]24.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]348.0 psig
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuRohový externe ovládaný ventil
Obsah batérieNo
PrevádzkaPiest (uhol)
Priemer riadiacej hlavy [mm]50 mm
Prípoj vnút./vonk.Vnútorné
Príslušenstvo k výrobkuExt. operat. valve accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExterne ovládané ventily
Rozdielový tlak [bar] [max.]10.000 bar
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah riadiaceho tlaku [bar] [Max]10.00 bar
Rozsah riadiaceho tlaku [bar] [Min]1.80 bar
Rozsah riadiaceho tlaku [psig] [Max]145.0 psig
Rozsah riadiaceho tlaku [psig] [Min]26.1 psig
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]60 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-30 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]140 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-22 °F
SCIP dokumentácia č.0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349
SCIP dokumentácia názov výrobkuAV210
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]180 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-30 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]356 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-22 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Tlakový rozdiel [bar] [Min]0.000 bar
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ prípojaG
Typ výrobkuAV210G
UzatvorenieS prietokom
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť dýzy [mm]20.00 mm
Veľkosť prípoja [palce]3/4

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.108 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.008 Kilogram
Objem2.285 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428903189
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm