Danfoss logo
ExOperatedValve_AV210_042N4406, 042N4656

Rohový externe ovládaný ventil, AV210E, G, 2, PTFE, Funkcia: NC

042N4411

Materiál telesa: Bronzový

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisExt. operat. valve spare parts
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaJednodielne balenie
FunkciaNC
Hodnota Cv [gal/min]77.400 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]67.000 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAV210E 50G G 2T NC000
Materiál telesaBronzový
Materiál tesneniaPTFE
Max. Pracovný tlak [bar]16.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]232 psig
Max. skúšobný tlak [bar]24.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]348.0 psig
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuRohový externe ovládaný ventil
Obsah batérieNo
PrevádzkaPiest (uhol)
Priemer riadiacej hlavy [mm]110 mm
Prípoj vnút./vonk.Vnútorné
Príslušenstvo k výrobkuExt. operat. valve accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExterne ovládané ventily
Rozdielový tlak [bar] [max.]10.000 bar
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah riadiaceho tlaku [bar] [Max]8.00 bar
Rozsah riadiaceho tlaku [bar] [Min]4.00 bar
Rozsah riadiaceho tlaku [psig] [Max]116.0 psig
Rozsah riadiaceho tlaku [psig] [Min]58.0 psig
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]60 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-30 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]140 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-22 °F
SCIP dokumentácia č.0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349
SCIP dokumentácia názov výrobkuAV210
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]180 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-30 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]356 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-22 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Tlakový rozdiel [bar] [Min]0.000 bar
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ prípojaG
Typ výrobkuAV210E
UzatvorenieProti prietoku
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť dýzy [mm]50.00 mm
Veľkosť prípoja [palce]2

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom6.894 Kilogram
Hmotnosť bez obalu6.473 Kilogram
Objem13.728 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423194339
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm